Kanal, Typ WDK 10020
Art.Nr. 6150764 | EAN 4012196492251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Dimension 10x20x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 135 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 10 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK10020RW / 6150764 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung WDK10020RW / 6150764 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK10020RW / 6150764 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf