Kanal, Typ WDK-N 25040
Art.Nr. 6150632 | EAN 4012196507191
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Mit einem Nagel kann der WDK-Kanal direkt durch die Nagelleiste an der Wand befestigt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 4 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 2 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 2 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Nagelleiste und Bodenlochung Dimension 25x40x2000 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 755 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK-N25040CW / 6150632 , 0.38MB , pdfKonformitätserklärung WDK-N25040CW / 6150632 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK-N25040CW / 6150632 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf