Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD17

Art.Nr. 6150292 | EAN 4012196492978

6150292 / WDKMD17RW
2000 mm
17 mm
17 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle mit Filmscharnier
Befestigungsart selbstklebend
Breite 17 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1567 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 17x17x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 17 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 223 mm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKMD17RW 2000 mm 17 mm 17 mm reinweiß; RAL 9010 6150292
2 m 7,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDKMD17RW / 6150292 , 0.16MB , pdf
Download

WDKMD17RW / 6150292
Download