Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12
Typ WDKMD12RW
|Art.Nr. 6150284
|EAN 4012196493036



Art.Nr. / Typ
6150284 / WDKMD12RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 103 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | mit Filmscharnier |
| Bodenlochung | 0 |
| Dimension | 12x12x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1298 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKMD12RW
2000
12,5
12,5
reinweiß; RAL 9010
6150284
WDKMD12RW
Art.Nr.
6150284
Länge
2000
Breite
12,5
Höhe
12,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010