Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD7
Art.Nr. 6150276 | EAN 4012196493098
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle mit Filmscharnier Befestigungsart selbstklebend Breite 12,5 mm Dimension 7x12,5x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 7 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 49 mm² Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDKMD7RW / 6150276 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung WDKMD7RW / 6150276 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDKMD7RW / 6150276 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf