Geräteträger SL GT5070M45
Art.Nr. 6134501 | EAN 4012197376451
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Modul 45-Bauweise in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Beim Einsatz von Datenmodulen kann aufgrund der Bauform, die Einhaltung des vorgeschriebenen Biegeradius der Datenleitung ggf. nicht gewährleistet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Bestückung ohne Dekor ohne Dimension 116x139x50 Farbe lichtgrau; RAL 7035 für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei nein Kanalhöhe max. 70 mm Kanalhöhe min. 50 mm Kanaltiefe 20 mm Montageart Installationsgerät Standard Montagerichtung horizontal Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 139 mm Höhe 50 mm Länge 116 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL GT5070M45 lgr / 6134501 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung SL GT5070M45 lgr / 6134501 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Geräteträger SL GT5070M45/110M45 , 1.78MB , pdf