Wandkonsolenadapter KSS70110

Art.Nr. 6133669 | EAN 4012197273163

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandkonsolenadapter zur Montage der Geräteeinbaukanäle Signa Base (BRK 70110) und Signa Style (BRA 70110) an Befestigungskonsolen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Befestigungsart aufrastbar
Breite 107 mm
Dimension 130x107x17mm
für Kanal-Abmessung 70x110
Höhe 17 mm
Kanalmontage einhängen und verschrauben
Länge 130 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSS70110 6133669
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KSS70110 / 6133669 , 0.16MB , pdf
Download

KSS70110 / 6133669
Download