- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsstifte zum direkten Verbinden von Kanalunterteilen. Passend für die Kanalsysteme Signa Style, Compact Data und Profila Data.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 5 mm Dimension 5x50 Durchmesser 6 mm Höhe 5 mm Länge 50 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA KS / 6133621 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BRA KS / 6133621 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch