Erdungsbrücke BRA EB
Art.Nr. 6133616 | EAN 4012196736539
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erdungsbrücke zur elektrischen Verbindung zwischen Unterteil und Unterteil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal sonstige Breite 10 mm Dimension 50x10x10 Höhe 10 mm Länge 50 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA EB / 6133616 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdfMontageanleitung Erdungsbauteile Signa Style , 1.13MB , pdf