Erdungsklemme BRA ERD KL TW

Art.Nr. 6133615 | EAN 4012196736522

6133615 / BRA ERD KL TW
77 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Erdungsklemme zur elektrischen Verbindung zwischen Trennwand und Trennwand, wenn ein Sprung überbrückt werden muss.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal Klemmfeder
Breite 96 mm
Dimension 77x96x40
Farbe edelstahl
Höhe 40 mm
Länge 77 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA ERD KL TW 77 mm 6133615
100 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BRA ERD KL TW / 6133615 , 0.13MB , pdf
Download

BRA ERD KL TW / 6133615
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C