Automateneinbaueinheit BRK AEE3-1
Art.Nr. 6133602 | EAN 4012196716999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Automateneinbaueinheit mit 3 Teilungseinheiten zum Einbau von Sicherungsautomaten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Reihen 1 Art des Deckels transparent Breite 70 mm Dimension 59x70x406 DIN-Schiene ja Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei ja Höhe 59 mm Länge 406 mm Leitungseinführung ja Mit Montageplatte nein Transparenter Deckel ja Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-