Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Geräteblenden BRK BL CEE

Art.Nr. 6133589 | EAN 4012196716821

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geräteblende zum Abdecken von CEE-Steckdosen für das Kanalsystem Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Breite 95 mm
Dimension 120x95x10
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei ja
Höhe 10 mm
Länge 120 mm
Oberteilbreite 95 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK BL CEE cws 6133589
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
BRK BL CEE rws 6133591
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK BL CEE cws / 6133589
Download