Geräteeinbaudose BRK GD 2, 2-fach
Art.Nr. 6133585 | EAN 4012196716807
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose SIGNO 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen SIGNO BK, BA und BS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Breite 70 mm Dimension 60x70x142 Farbe lichtblau; RAL 5012 Geräteart sonstige Halogenfrei ja Höhe 60 mm Länge 142 mm Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Rückwand Montageart Installationsgerät schrauben Werkstoff Polypropylen Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK GD2 / 6133585 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung BRK GD2 / 6133585 , 0.16MB , pdf