Geräteeinbaudose BK GD, 1-fach
Art.Nr. 6133581 | EAN 4012196716777
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose SIGNO 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen SIGNO BK, BA und BS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Dimension 62x70x71 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Geräteart sonstige Halogenfrei ja Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Rückwand Montageart Installationsgerät schrauben Werkstoff Polypropylen Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 62 mm Länge 71 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BK GD SW / 6133581 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung BK GD SW / 6133581 , 0.16MB , pdf