Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach
Art.Nr. 6133579 | EAN 4012196716760
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Breite 68 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7386 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 66x68x160 Farbe blaugrau; RAL 7031 Geräteart sonstige Halogenfrei ja Höhe 66 mm Länge 160 mm Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Rückwand Montageart Installationsgerät schrauben Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK GD 2CEE gr / 6133579 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK GD 2CEE gr / 6133579 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaudose BRK GD2CEE , 7.63MB , pdf