Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach

Art.Nr. 6133577 | EAN 4012196716753

6133577 / BRK GD gr
1
schrauben
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Breite 68 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,33 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 66x68x71
Farbe blaugrau; RAL 7031
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Halogenfrei ja
Höhe 66 mm
Länge 71 mm
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Rückwand
Montageart Installationsgerät schrauben
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montageart Installationsgerät Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK GD gr 1 schrauben 6133577
10 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BRK GD gr / 6133577 , 0.13MB , pdf
Download

BRK GD gr / 6133577
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C