Erdungsclip BRA ERD VB TW

Art.Nr. 6133562 | EAN 4012196735181

6133562 / BRA ERD VB TW
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erdungsclip zur elektrischen Verbindung zwischen Trennwand und Trennwand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal sonstige
Breite 4 mm
Dimension 40x6x4
Höhe 6 mm
Länge 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA ERD VB TW 40 mm 6133562
20 Stück 29,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

BRA ERD VB TW / 6133562
Download