Erdungskupplung BRA ERD KUP
Art.Nr. 6133408 | EAN 4012196723102
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungErdungskupplung zur elektrischen Verbindung zwischen Unterteil und Unterteil.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal Kupplung Breite 68 mm Dimension 64x68 Farbe zink Höhe 15 mm Länge 64 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA ERD KUP / 6133408 , 0.24MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdfMontageanleitung Erdungsbauteile Signa Style , 1.13MB , pdf