Erdungsklammer BRA ERD KL

Art.Nr. 6133407 | EAN 4012196723096

6133407 / BRA ERD KL
85 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Erdungsklammer zur elektrischen Verbindung zwischen Unter- und Oberteil.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal Klemmfeder
Breite 26 mm
Dimension 85x26x18
Höhe 18 mm
Länge 85 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA ERD KL 85 mm 6133407
10 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

BRA ERD KL / 6133407
Download