Endstück BRA ES 70130
Art.Nr. 6133292 | EAN 4012196735730
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 130 mm Dimension 70x130x37 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 70 mm Länge 37 mm Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA ES70130 EL / 6133292 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRA ES70130 EL / 6133292 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf