Flachwinkel BRA FW 70130 fallend

Art.Nr. 6133287 | EAN 4012196735709

6133287 / BRA FWF70130 EL
130 mm
70 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel fallend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130x270
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 270 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Richtungsänderung vertikal fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA FWF70130 EL 130 mm 70 mm 6133287
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

BRA FWF70130 EL / 6133287
Download