Flachwinkel BRA FW 70110 fallend
Art.Nr. 6133286 | EAN 4012196735532
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel fallend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 110 mm Dimension 70x110x270 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 270 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 80 mm Richtungsänderung vertikal fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA FWF70110 EL / 6133286 , 0.31MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRA FWF70110 EL / 6133286 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf