Flachwinkel BRA FW 70130 steigend

Art.Nr. 6133282 | EAN 4012196735518

6133282 / BRA FWS70130 EL
130 mm
70 mm
aluminium
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130x270
Farbe aluminium
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 270 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA FWS70130 EL 130 mm 70 mm aluminium 6133282
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRA FWS70130 EL / 6133282
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C