Inneneck BRA IE 70130

Art.Nr. 6133277 | EAN 4012196735389

6133277 / BRA IE70130 EL
aluminium
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 70x130x155
Farbe aluminium
Form asymmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 155 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA IE70130 EL aluminium 6133277
1 Stück 134,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRA IE70130 EL / 6133277
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C