Inneneck BRA IE 70110
Art.Nr. 6133276 | EAN 4012196735372
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 110 mm Dimension 70x110x155 Form asymmetrisch Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 155 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA IE70110 EL / 6133276 , 0.30MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRA IE70110 EL / 6133276 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf