Außeneck BRA AE 70170
Art.Nr. 6133273 | EAN 4012196735365
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 170 mm Dimension 70x170x155 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 70 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 155 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA AE70170 EL / 6133273 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung BRA AE70170 EL / 6133273 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf