Oberteil BRA OT FW 80 EL
Art.Nr. 6133268 | EAN 4012196735334
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen des Flachwinkels des Geräteeinbaukanals Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung glatt Breite 79 mm Dimension 14x80x280 Halogenfrei ja Höhe 14 mm Länge 280 mm Montageart der Oberteile innenliegend Oberfläche eloxiert Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA OT 80 FW EL / 6133268 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung BRA OT 80 FW EL / 6133268 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf