Oberteil BRA OT 80
Art.Nr. 6133267 | EAN 4012196735327
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Signa Style.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 14x80x2000 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Oberfläche eloxiert Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 79 mm Höhe 14 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA OT 80 EL / 6133267 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung BRA OT 80 EL / 6133267 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf