Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 70

Art.Nr. 6133261 | EAN 4012196735297

6133261 / BRA 70130 EL
2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.
Hinweis: Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 130 mm
Dimension 70x130x2000
Halogenfrei ja
Höhe 70 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7350 mm²
Oberfläche eloxiert
Oberteil mitgeliefert nein
Oberteilbreite 80 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA 70130 EL 2000 mm 6133261
2 m 91,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kupplungsstift Kupplungsstift BRA KS 6133621
100 Stück 36,80 € Preis / 100 Stück
Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach Geräteeinbaudose BRK GD, 1-fach BRK GD gr 6133577
10 Stück 7,20 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach Geräteeinbaudose BRK GD2CEE, 2-fach BRK GD 2CEE gr 6133579
4 Stück 56,50 € Preis / 1 Stück
Oberteil BRA OT 80 Oberteil BRA OT 80 BRA OT 80 EL 6133267
2 m 23,60 € Preis / 1 m
Endstück BRA ES 70130 Endstück BRA ES 70130 BRA ES70130 EL 6133292
1 Stück 51,20 € Preis / 1 Stück
Trennwand BRA TW Stahl Trennwand BRA TW Stahl BRA TW Stahl 6133178
30 m 13,90 € Preis / 1 m
Außeneck BRA AE 70130 Außeneck BRA AE 70130 BRA AE70130 EL 6133272
1 Stück 140,30 € Preis / 1 Stück
Oberteil BRA OT AE 80 Oberteil BRA OT AE 80 BRA OT 80 AE EL 6133266
1 Stück 37,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel BRA FW 70130 steigend Flachwinkel BRA FW 70130 steigend BRA FWS70130 EL 6133282
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel BRA FW 70130 fallend Flachwinkel BRA FW 70130 fallend BRA FWF70130 EL 6133287
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
Oberteil BRA OT FW 80 EL Oberteil BRA OT FW 80 EL BRA OT 80 FW EL 6133268
1 Stück 37,80 € Preis / 1 Stück
Inneneck BRA IE 70130 Inneneck BRA IE 70130 BRA IE70130 EL 6133277
1 Stück 134,70 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 2-fach Kanalsteckdose BRK 2-fach BRK 2STD agr 6121016
1 Stück 60,80 € Preis / 1 Stück
Erdungsklammer BRA ERD KL Erdungsklammer BRA ERD KL BRA ERD KL 6133407
10 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Erdungskupplung BRA ERD KUP Erdungskupplung BRA ERD KUP BRA ERD KUP 6133408
10 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Erdungsclip BRA ERD VB TW Erdungsclip BRA ERD VB TW BRA ERD VB TW 6133562
20 Stück 29,30 € Preis / 100 Stück
Erdungslitze BRA ERDL FL Erdungslitze BRA ERDL FL BRA ERDL FL 6133564
10 Stück 1,75 € Preis / 1 Stück
Erdungsklemme BRA ERD KL TW Erdungsklemme BRA ERD KL TW BRA ERD KL TW 6133615
100 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Erdungsbrücke BRA EB Erdungsbrücke BRA EB BRA EB 6133616
10 Stück 5,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BRA 70130 EL / 6133261 , 0.16MB , pdf
Download

BRA 70130 EL / 6133261
Download