Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 110, Kanalhöhe 70
Art.Nr. 6133260 | EAN 4012196735280
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.
Hinweis: Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene Bauform rechteckig ja Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 70x110x2000 Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 6050 mm² Oberfläche eloxiert Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA 70110 EL / 6133260 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung BRA 70110 EL / 6133260 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf