Wandabschlussblende BRK WA 70
Art.Nr. 6132802 | EAN 4012196722754
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWandabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung durch eine Wand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Befestigungsart kleben Breite 200 mm Dimension 84x200x10 Einbaubreite 200 mm Einbauhöhe 84 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Halogenfrei ja Höhe 84 mm Kanaltiefe 70 mm Länge 10 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK WA70170 rws / 6132802 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK WA70170 rws / 6132802 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf