Wandabschlussblende BRK WA 70

Art.Nr. 6132801 | EAN 4012196722747

84 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchführung durch eine Wand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung universal
Befestigungsart kleben
Breite 160 mm
Dimension 84x160x10
Einbaubreite 160 mm
Einbauhöhe 84 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Kanaltiefe 70 mm
Länge 10 mm
Montageart des Kanals Wand
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
BRK WA70130 rws 160 mm 84 mm reinweiß; RAL 9010 6132801
1 Stück
BRK WA70170 rws 200 mm 84 mm reinweiß; RAL 9010 6132802
1 Stück
BRK WA70110 rws 140 mm 84 mm reinweiß; RAL 9010 6133641
1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK WA70130 rws / 6132801
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C