Kabelhalteklammer Signa Base HK
Art.Nr. 6132799 | EAN 4012196722730
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelhalteklammer für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Deckenmontage nein Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 19 mm Höhe 15,6 mm Länge 91 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB HK / 6132799 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung SB HK / 6132799 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf