Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70170
Art.Nr. 6132796 | EAN 4012196722716
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Kanalschnittkaschierung Befestigungsart selbstklebend Breite 177 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 73 mm Länge 35 mm Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK SSA70170 lgr / 6132796 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK SSA70170 lgr / 6132796 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf