Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70110
Art.Nr. 6132788 | EAN 4012196722655
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Kanalschnittkaschierung Befestigungsart selbstklebend Breite 117 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 73 mm Länge 35 mm Oberteilbreite 80 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK SSA70110 rws / 6132788 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK SSA70110 rws / 6132788 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf