Stoßstellenabdeckung Signa Base SSA 70110

Art.Nr. 6132787 | EAN 4012196722648

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stoßstellenabdeckung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart selbstklebend
Breite 117 mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 73 mm
Länge 35 mm
Oberteilbreite 80 mm
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK SSA70110 cws cremeweiß; RAL 9001 6132787
10 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
BRK SSA70110 rws reinweiß; RAL 9010 6132788
1 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

BRK SSA70110 cws / 6132787
Download