Endstück Signa Base ES 70170
Art.Nr. 6132781 | EAN 4012196721894
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Breite 180 mm Dimension 34x180x73 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Höhe 73 mm Länge 34 mm Schnittkaschierung ja Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK ES70170 rws / 6132781 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK ES70170 rws / 6132781 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf