Endstück Signa Base ES 70110
Art.Nr. 6132776 | EAN 4012196721849
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 34x117x73 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Schnittkaschierung ja Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 117 mm Höhe 73 mm Länge 34 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK ES70110 rws / 6132776 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BRK ES70110 rws / 6132776 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf