Flachwinkel Signa Base FW 70170
Art.Nr. 6132769 | EAN 4012196716586
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 220 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 für Kanalbreite 170 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 74 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 220 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK FW70170 cws / 6132769 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung BRK FW70170 cws / 6132769 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf