Flachwinkel Signa Base FW 70130
Art.Nr. 6132766 | EAN 4012196716456
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 180 mm Dimension 180x180x74 Farbe reinweiß; RAL 9010 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 70 mm Halogenfrei ja Höhe 74 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 180 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK FW70130 rws / 6132766 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK FW70130 rws / 6132766 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf