Flachwinkel Signa Base FW 70130

Art.Nr. 6132765 | EAN 4012196728848

180 mm
74 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 180 mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Höhe 74 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 180 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK FW70130 cws 180 mm 74 mm cremeweiß; RAL 9001 6132765
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
BRK FW70130 rws 180 mm 74 mm reinweiß; RAL 9010 6132766
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
BRK FW70130 lgr 180 mm 74 mm lichtgrau; RAL 7035 6132767
1 Stück 60,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK FW70130 cws / 6132765
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C