Inneneck Signa Base IE 70170

Art.Nr. 6132757 | EAN 4012196728787

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Breite 143 mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form asymmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 180 mm
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Länge 120 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 80 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 93 mm
Winkelbereich min. 85 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK IE70170 cws cremeweiß; RAL 9001 6132755
1 Stück 74,10 € Preis / 1 Stück
BRK IE70170 rws reinweiß; RAL 9010 6132756
1 Stück 74,10 € Preis / 1 Stück
BRK IE70170 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132757
1 Stück 74,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK IE70170 lgr / 6132757
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C