Inneneck Signa Base IE 70130
Art.Nr. 6132754 | EAN 4012196728756
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 143 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Form asymmetrisch Halogenfrei ja Höhe 140 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 120 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 93 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK IE70130 lgr / 6132754 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung BRK IE70130 lgr / 6132754 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf