Inneneck Signa Base IE 70110
Art.Nr. 6132750 | EAN 4012196717989
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 120 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Form asymmetrisch Halogenfrei ja Höhe 143 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 120 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 93 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK IE70110 cws / 6132750 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK IE70110 cws / 6132750 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf