Außeneck Signa Base AE 70170
Art.Nr. 6132747 | EAN 4012196717958
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Breite 137 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei ja Höhe 180 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 118 mm Montageart der Oberteile übergreifend Montagelochung im Boden nein Schutzart IP40 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Winkelbereich max. 93 mm Winkelbereich min. 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK AE70170 cws / 6132747 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung BRK AE70170 cws / 6132747 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf