Außeneck Signa Base AE 70130

Art.Nr. 6132743 | EAN 4012196717927

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Breite 137 mm
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei ja
Höhe 140 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 119 mm
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK07
Symmetrisch nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich max. 93 mm
Winkelbereich min. 85 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK AE70130 cws cremeweiß; RAL 9001 6132743
1 Stück 58,50 € Preis / 1 Stück
BRK AE70130 rws reinweiß; RAL 9010 6132744
1 Stück 58,50 € Preis / 1 Stück
BRK AE70130 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132745
1 Stück 58,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

BRK AE70130 cws / 6132743
Download