Oberteil Signa Base OT 700802
Art.Nr. 6132737 | EAN 4012196717880
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungOberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Breite 79,4 mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Höhe 14 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 700802 lgr / 6132737 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK 700802 lgr / 6132737 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf