Oberteil Signa Base OT 700802
Art.Nr. 6132736 | EAN 4012196717873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung sonstige Dimension 2000x79x14 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 79,4 mm Höhe 14 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 700802 rws / 6132736 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung BRK 700802 rws / 6132736 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf