Oberteil Signa Base OT 700802
Art.Nr. 6132735 | EAN 4012196717866
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungOberteil zum Verschließen des Geräteeinbaukanals Signa Base.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung sonstige Breite 79,4 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 14 mm Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 700802 cws / 6132735 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung BRK 700802 cws / 6132735 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf