Geräteeinbaukanäle Signa Base 70170
Art.Nr. 6132730 | EAN 4012196717460
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene Bauform rechteckig ja Breite 170 mm Farbe cremeweiß; RAL 9001 Halogenfrei nein Höhe 70 mm Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder ja Länge 2000 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden ja Nutzquerschnitt 10056 mm² Oberteil mitgeliefert nein Oberteilbreite 79 mm Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Symmetrisch nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRK 70170 cws / 6132730 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung BRK 70170 cws / 6132730 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE Zeichengenehmigung Geräteeinbaukanäle SIGNA BASE , 0.25MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Base , 15.41MB , pdf